Serija
Easy Basic Rack PDU
Easy Basic PDU provide reliable rack power distribution units (PDU) that offer more than a power strip for server rack and network rack solutions. Reliable, easy to use and highly cost-effective PDU.Ogled izdelkov Easy Custom Rack PDUs
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification. APC’s dedicated engineering and manufacturing crew is hard at work delivering customized or completely new rack PDUs allowing data centers to streamline customization and avoid costly, unsafe field modifications.Ogled izdelkov Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. Bodite pozorni na nenačrtovane preobremenitveOgled izdelkov Easy Switched Rack PDU
Enostavne preklopne enote za distrib. nap. v omari (Rack PDU) zagotavljajo I/O vtičnice, napredno upravljanje porabe energije, spremljanje obremenitve in veliko več funkcij kot povprečni razdelilnik. Za nadzor nad tvojo IT-opremo v omariOgled izdelkov NetShelter Custom Rack PDUs
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification. New designs & colors to suit unique specifications or applications and still maintain the high quality APC look, feel and reliability.Ogled izdelkov NetShelter Rack PDU Advanced
V svojem razredu najboljša PDU enota za stojala, z do 50 % večjo močjo, dvakrat več vtičnicami in kombinirano zasnovo vtičnic 4 v 1, za hitro in fleksibilno namestitev v sodobnih podatkovnih centrih. Povečanje gostote, hitrosti nameščanja in razpoložljivosti v okoljih podatkovnih centrovOgled izdelkov NetShelter stikalne omare PDU
Stikalne enote za distribucijo elektri?ne energije za omare (PDU-ji) zagotavljajo napredni nadzor bremen v kombinaciji z oddaljenim nadzorom vklopa/izklopa posameznih vti?nic, vklapljanjem napajanj... Za nadzor nad IT-opremo v omariOgled izdelkov NetShelter distribucija el. energije v omari (PDU)
Enote za distribucijo elektri?no energije v omari (PDU) Z merjenjem na vti?nici omogo?ajo realno?asovni oddaljeni nadzor posameznih vti?nic. Svetovno vodilni ponudnik naprav za distribucijo elektri?ne energije v omarah zdaj ponuja tudi merjenje po vti?nicah!Ogled izdelkov NetShelter Metered Rack PDUs
Enote za distribucijo električne energije v omari z merjenjem (PDU-ji) omogočajo oddaljeni nadzor priključenih bremen v realnem času. Uporabniško definirani alarmi opozarjajo na morebitne preobreme... Bodite pozorni na nenačrtovane preobremenitveOgled izdelkov NetShelter Basic Rack PDUs
Zanesljiva distribucija elektri?ne energije v omari Na? PDU za omaro z najbolj?im razmerjem med ceno in zmogljivostjoOgled izdelkov NetShelter Power Cords
?irok izbor napajalnih kablov za PDU-je v omari za razno IT-opremo. Locking IEC power cords for the IT environmentOgled izdelkov Pribor za PDU v omari
Držala za kable in kompleti držal za navpično montažo zaokrožujejo rešitve za distribucijo električne energije v omarah Acccessories support a variety of third party racks and cord retention applications to maintain compatibility with NetShelter racks and cabinets.Ogled izdelkov Managed Services Integration Kits
Simplified remote monitoring tool integration via SNMP. Cables to manage and support your Smart-UPSOglejte si podrobnosti