Nevarnost: Rezultati analize, ki jo je izvedlo podjetje Schneider Electric, kažejo, da lahko težave z baterijo, ki jih povzroči notranja neskladnost baterije, vplivajo na delovanje baterije, v zelo majhnem številu primerov pa lahko povzročijo lokalizirano pregrevanje.
Prizadeti izdelki: Težava z baterijo iz omejene serije je bila ugotovljena pri sistemih Smart-UPS On-Line UPS z uporabo 192V baterijskega vložka (št. dela APCRBC140), izdelanih med 6. majem 2019 in 10. majem 2020.
Glej spodnja navodila in ugotovi ali je tvoj izdelek prizadet.
Odprava težav: Prizadete baterije (št. dela APCRBC140) je treba zamenjati in bodo zagotovljene.
Baterijo APCRBC140 lahko servisira uporabnik in jo zamenja pri delujočem sistemu.
Kako najdeš svojo datumsko kodo?
Iskanje datumske kode bo pomagalo ugotoviti, ali je tvoja enota prizadeta.
Datumska koda je prvih šest znakov serijske številke, ki je na nalepki modela in serijske številke, pritrjeni na zadnjo ploščo izdelka. Ta nalepka je lahko tudi za sprednjim okvirjem. Za baterijski modul v UPS/zunanjem baterijskem paketu sta model in serijska številka na enem od baterijskih modulov.

Primer tipične nalepke baterijskega modula
(Baterijski modul v UPS/zunanjem baterijskem paketu)

Primer običajne nalepke UPS/zunanjega baterijskega modula
PRB-239058: Kako pregledati in zamenjati baterijo?
Ugotovi, ali to vpliva na tvoj kupljen izdelek
Cilj: Ugotavljanje, ali je baterijski modul v UPS/zunanjem baterijskem paketu prizadet.
-
Glej seznam prizadetih modelov
- DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, DLRT5KRMXLI, DLRT5KRMXLT, DLRT8KRMXLI, DLRT8KRMXLT
- FJRT10KXLI, FJRT192BP, FJRT192BP2, FJRT5KXLI, FJRT8KXLI
- SMRT5KRMXLW-HW
- SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLIQ, SRT10KRMXLT, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KRMXLTQ, SRT10KXLI, SRT10KXLIQ, SRT10KXLT, SRT10KXLT-IEC, SRT10KXLTQ, SRT10KXLTW, SRT10RMXLIX806, SRT192BP, SRT192BP2, SRT192RMBP, SRT192RMBP2, SRT192RMBPM, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLIQ, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLT-IECQ, SRT5KRMXLTQ, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-HWQ, SRT5KXLI, SRT5KXLIQ, SRT5KXLT, SRT5KXLT-IEC, SRT5KXLT-IECQ, SRT5KXLTQ, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLIQ, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KRMXLTQ, SRT6KXLI, SRT6KXLIQ, SRT6KXLT, SRT6KXLTQ, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLIQ, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLTQ, SRT8KXLI, SRT8KXLIQ, SRT8KXLT, SRT8KXLT-IEC, SRT8KXLTQ
- SURT10000XLICH, SURT192XLBP, SURT3000XLICH, SURT5000XLICH, SURT6000XLICH, SURT8000XLICH
- *APCRBC140 (številka dela nadomestne baterijske kartuše v primeru inventarja)
- DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, DLRT5KRMXLI, DLRT5KRMXLT, DLRT8KRMXLI, DLRT8KRMXLT
-
Če je bil baterijski modul v UPS/zunanjem baterijskem paketu zamenjan, nadaljuj s 3. korakom.
Če baterijski modul v UPS/zunanjem baterijskem paketu ni bil še nikoli zamenjan, ali serijska številka UPS/zunanjega baterijskega modula pade v te razpone? Če je odgovor da, nadaljuj s 3. korakom. Če je odgovor ne, STOP, enota ni prizadeta
Številka prizadetega modela, ki se začne z: DLRT5K, DLRT8K, FJRT5K, FJRT8K, FJRT10K, SMRT5K, SRT5K, SRT6K, SRT8K, SRT10K, SRT10RMRazpon datumske kode, ki se začne z: AS1919 do AS2019/AQ1919 do AQ2019
Številka prizadetega modela, ki se začne z: DLRT192, FJRT192, SRT192, SURT192
Razpon datumske kode, ki se začne z: 7S1919 do 7S2019
Številka prizadetega modela, ki se začne z: SURT3000, SURT5000, SURT6000, SURT8000, SURT10000
Razpon datumske kode, ki se začne z: AS1919 do AS2019
Številka prizadetega modela: * APCRBC140 (številka dela nadomestne baterijske kartuše v primeru inventarja)
Razpon datumske kode, ki se začne z: 7A1919 do 7A2019
-
Številke prizadetih delov baterijskega modula: 0M-1863B-003, 0M-1863C-703, 0M-816336A-700, 0M-816336B-700, 0M-816336C-700
Datumska koda serijske številke: 7A1919 do 7A2019
-
• Identifikacijska nalepka – BM13170, BR8376, BR8529, BM13756, BR8856, MU1457
Opomba: To obvestilo o varnosti izdelka vpliva samo na baterijske module v razponu datumske kode in z identifikacijsko oznako.
Podpora
PRB-239058: Kako pregledati in zamenjati baterijo?