Search FAQs
เบรกเกอร์ EZC สามารถใช้งานกับขนาดสายไฟสูงสุดกี่ mm2
1.ขนาดของสายไฟที่ใช้งานกับเบรกเกอร์ EZC100 นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
a.กรณีที่ใช้งานขนาดกระแสไม่เกิน 50 แอมป์ โดยใช้งานกับ Cable LUG รหัส EZALUG0502 และ EZALUG0503
b.กรณีที่ใช้งานขนาดกระแสไม่เกิน 100 แอมป์ โดยใช้งานกับ Cable LUG รหัส EZALUG1002 และ EZALUG1003
*หมายเหตุ : กรณีใช้สายไฟประเภทสายอ่อนขนาด 2.5 mm2 ถึง 4 mm2 ต้องต่อปลายสายกับ crimp terminals ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง
![EZC EZC](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009M5b1QAC&oid=00DA0000000abSm)
2.ขนาดของสายไฟที่ใช้งานกับเบรกเกอร์ EZC250
3.ขนาดของสายไฟที่ใช้งานกับเบรกเกอร์ EZC400-630
a.กรณีที่ใช้งานขนาดกระแสไม่เกิน 50 แอมป์ โดยใช้งานกับ Cable LUG รหัส EZALUG0502 และ EZALUG0503
- ใช้งานกับสายไฟประเภทสายอ่อน เช่น สาย VCT จะใช้งานได้กับขนาดสายไฟตั้งแต่ 2.5 mm2 ถึง 10 mm2
- ใช้งานกับสายไฟประเภทสายแข็ง เช่น สาย THW จะใช้งานได้กับขนาดสายไฟตั้งแต่ 2.5 mm2 ถึง 16 mm2
b.กรณีที่ใช้งานขนาดกระแสไม่เกิน 100 แอมป์ โดยใช้งานกับ Cable LUG รหัส EZALUG1002 และ EZALUG1003
- ใช้งานกับสายไฟประเภทสายอ่อน เช่น สาย VCT จะใช้งานได้กับขนาดสายไฟตั้งแต่ 10 mm2 ถึง 35 mm2
- ใช้งานกับสายไฟประเภทสายแข็ง เช่น สาย THW จะใช้งานได้กับขนาดสายไฟตั้งแต่ 10 mm2 ถึง 50 mm2
*หมายเหตุ : กรณีใช้สายไฟประเภทสายอ่อนขนาด 2.5 mm2 ถึง 4 mm2 ต้องต่อปลายสายกับ crimp terminals ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง
2.ขนาดของสายไฟที่ใช้งานกับเบรกเกอร์ EZC250
- ใช้งานกับสายไฟประเภทสายแข็ง เช่น สาย THW จะใช้งานได้กับขนาดสายไฟตั้งแต่ 42.2 mm2 ถึง 152 mm2 โดยใช้กับชุด EZELUG2503
3.ขนาดของสายไฟที่ใช้งานกับเบรกเกอร์ EZC400-630
- ใช้งานกับสายไฟประเภท CU/AI ขนาดสายตั้งแต่ 30 mm2 ถึง 300 mm2 โดยใช้กับชุด LV432479 หรือ LV432480
- ใช้งานกับสายไฟประเภท CU/AI ขนาดสายตั้งแต่ 2 x 35 mm2 ถึง 2 x 240 mm2 โดยใช้กับชุด LV432481 หรือ LV432482
Released for:Schneider Electric Thailand
Related products for Schneider Electric Thailand
Range:
Related products for Schneider Electric Thailand
Range: