Search FAQs
ความแตกต่างระหว่างกำลังไฟฟ้าจริง (Watts) กับกำลังไฟฟ้าปรากฎ (VA) ของ UPS
(Power Triangle)
ในทางคณิตศาสตร์นั้น กำลังไฟฟ้าจริง (Watts) มีความสัมพันธ์กับกำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA)โดยใช้สัดส่วนในทางตัวเลขเป็นหน่วยที่เรียกว่า Power Factor (PF)
ซึ่งค่าที่แสดงจะเป็นรูปแบบของเลขทศนิยมซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1.0 เสมอ
วิธีแปลงค่า amps ให้เป็น VA
Single-phase: I (Amps) x V (Voltage) (230 โวลต์ 1 เฟส ในประเทศไทย)
= (5 A x 230 V) = 1,150 VA หรือ 1.15 KVA
Three-phase: I (Amps) x V (Voltage) (400 โวลต์ 3 เฟส ในประเทศไทย) x 1.732
= (5 A x 400 V x 1.732) = 3,464 VA หรือ 3.464 KVA
สูตรการคำนวณกำลังจริง (Watts)
P (Watts) = S (VA) x Power Factor หรือ S (VA) = P (Watts) ÷ Power Factor
หมายเหตุ เนื่องจากอุปกรณ์หลายประเภทนิยมวัดกำลังไฟฟ้าเป็น Watts การพิจารณาถึง Power Factor
จึงมีความสำคัญเมื่อจำเป็นต้องกำหนดขนาดของ UPS หากคุณไม่คำนึงถึง PF คุณอาจกำหนดขนาด UPS ของคุณต่ำเกินไป
ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งถูกกำหนดค่าไฟฟ้าไว้ที่ 700 Watts และมี Power Factor เท่ากับ 0.6
ผลก็คืออุปกรณ์ดังกล่าวคือ โหลดขนาด 1,166.67 VA (1,166.67 VA = 700 Watts / 0.6 PF)
Released for:Schneider Electric Thailand
Attachment(s)
Related products for Schneider Electric Thailand
Category:
Range:
Related products for Schneider Electric Thailand
Category:
Range: