Search FAQs
วิธีตรวจสอบอาการเสียของ APC Back-UPS และวิธีแก้ไข
วิธีตรวจสอบอาการเสียของ APC Back-UPS และวิธีแก้ไข
1. สถานะไฟ LED และ Audible Alarm เสียงเตือน ของ Back-UPS (BV Series, BVX Series, BX Series)
2. เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ไม่มีเสียงเตือนขณะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่
3. เสียงและไอคอนแจ้งเตือนของ Back-UPS Pro Series (Back-UPS Pro BR Series)
4. ข้อผิดพลาดของระบบ Error code ของ Back-UPS Pro Series
5. วิธีรีเซ็ตเครื่องสำรองไฟ
6. แบบฟอร์มขอรับบริการ Back UPS สำหรับเครื่องที่อยู่ในประกัน
หากเครื่อง APC Back-UPS (BV Series, BVX Series, BX Series) มีความผิดปกติหรือเสีย จะมีสถานะไฟ LED และ Audible Alarm เสียงเตือน แตกต่างกันไปเพื่อบ่งบอกสถานะต่าง ๆ
สามารถตรวจสอบอาการผิดปกติและสาเหตุ โดยอ้างอิงสถานะไฟ LED และเสียงแจ้งเตือนได้จากตารางด้านล่างนี้
สถานะไฟ LED | Audible Alarm เสียงเตือน | Condition |
LED ติดค้าง | ไม่มีเสียงร้อง | สถานะ On-line - The Easy UPS is supplying AC power to the |
มีเสียงร้องปี๊ปยาว | สถานะเกิดโอเวอร์โหลด (On Line Overload)- อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับ Easy UPS ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่ตัว | |
มีเสียงร้องปี๊ปเป็นระยะ | สถานะแสดงอุณหภูมิสูง - Easy UPS เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นภายในตัว และจะเข้าสู่โหมด AVR เป็นเวลา 5 นาที | |
LED ติด | มีเสียงร้องปี๊ปทุกๆ 30 วินาที | สถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ - Easy UPS ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ |
LED กระพริบ | มีเสียงร้องปี๊ปเป็นระยะ | การเตือนเมื่อแบตเตอรี่สำรองไฟต่ำ เครื่อง Easy UPS กําลังใช้ไฟจากแบตเตอรี่สํารอง |
มีเสียงร้องปี๊ปยาว | สถานะแจ้งเตือนแบตเตอรี่เสื่อม | |
LED ไม่ติด | มีเสียงร้องปี๊ปสั้นๆ ทุกๆ 4 วินาที | การเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด เครื่อง Easy UPS กําลังใช้ไฟจากแบตเตอรี่สํารอง |
มีเสียงร้องปี๊ปยาว | สถานะโอเวอร์โหลดเมื่อ Easy UPS ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (On Battery Overload) | |
มีเสียงร้องปี๊ปยาวๆ ทุกๆ 4 วินาที | สถานะแสดงอุณหภูมิสูง - Easy UPS เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นภายในตัว และปิดตัวเอง แนะนำให้ดึงอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับ |
เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ไม่มีเสียงเตือนขณะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่
กรณีเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ไม่มีเสียงเตือน 4 ปี๊บทุกๆ 30 วินาทีขณะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบสถานะของเครื่องสำรองไฟ ว่าขณะที่เครื่องสำรองไฟอยู่ในโหมดจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่ต่ออยู่หลังจากเครื่องสำรองไฟสามารถใช้งานได้ปรกติหรือไม่ หากอุปกรณ์สามารถทำงานได้ปรกติ แสดงว่าเครื่องสำรองไฟจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ได้ปรกติ แต่สาเหตุที่ไม่มีเสียงเตือนขณะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่อาจจะเกิดจาก 2 สาเหตุหลักๆ ดังนี้
-
ผู้ใช้งานลงโปรแกรม Powerchute Personal Edition ไว้แล้วปิดโหมดการแจ้งเตือนขณะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ ให้ทำการให้ปรับตั้งค่าใหม่ในตัวโปรแกรมหัวข้อ Notification.
-
เกิดจากอุปกรณ์ Buzzer ภายในเครื่องสำรองไฟมีปัญหา ให้ทำการส่งเคลมตามปรกติ กรณีสินค้าอยู่ในระยะประกัน
Back-UPS Pro Series (Back-UPS Pro BR Series)
จะมีสถานะไอคอนเตือน และ Audible Alarm เสียงเตือน แตกต่างกันไปเพื่อบ่งบอกสถานะต่าง ๆ
สามารถอ้างอิงไอคอนเตือนและเสียงเตือนได้จากด้านล่างนี้
เสียงเตือน
เสียงเตือน 4 ครั้ง ทุก 30 วินาที | Back-UPS ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ คุณควรบันทึกงานที่กำลังทำอยู่ |
เสียงเตือนต่อเนื่อง | แบตเตอรี่ต่ำเวลาทำงานของแบตเตอรี่เหลือน้อย บันทึกงานที่ทำอยู่ทันทีออกจากแอพพลิเคชันที่เปิดและปิดระบบปฏิบัตรการ |
เสียงเตือนยาวต่อเนื่อง | เอาต์พุตแบตเตอรี่สำรองโอเวอร์โหลด |
เสียงดังสั้นๆทุก 2 นาทีกับแถบความจุโหลดกะพริบ | แบตเตอรี่ถูกตัดการเชื่อมต่อ |
เสียงดังสั้นๆอย่างต่อเนื่องกับแถบความจุโหลดและไอคอนแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นกะพริบสลับกัน | แบตเตอรี่ไม่ผ่านการทดสอบการวินัจฉัยอัตโนมัติและควรถูกแทนที่โดยเร็วที่สุด กดปุ่ม mute หยุดเสียงดังชั่วคราว |
ไอคอนเตือน
ถ้าไอคอนเหล่านี้สว่าง | อาจมีปัญหา |
| Back-UPS ทํางานโดยใช้ไฟฟ้าจากสาธารณูปโภค แต่มี การโอเวอร์โหลด ถอดสายของสิ่งที่เชื่อมต่อกับ |
| Back-UPS ทํางานโดยใชไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ แต่มีการโอเวอร์โหลด ถอดสายของสิ่งที่เชื่อมต่ออยู่กับ Back-UPS ออกชนิดหนึ่ง ถ้าไอคอนโอเวอร์โหลดหยุดกะพริบแสดงว่า Back-UPS ไมอยู่ ในสถานะโอเวอร์โหลดและจะทำงานตอไปตามปกติ |
| Back-UPS ทํางานโดยใช้ไฟฟ้าจากสาธารณูปโภค แต่แบตเตอรี่ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า |
| Back-UPS ทํางานโดยใชไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และพลังงานแบตเตอรี่ใกล้หมด ปิดอุปกรณืที่เชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ยังไม่ได้บันทึก เมื่อทำได้ให้ต่อ Back-UPS เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภคเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ |
ข้อผิดพลาดของระบบ หรือ Error code ของ Back-UPS Pro
อุปกรณ์ Back-UPS จะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด สำหรับข้อผิดพลาด F01 และ F02
โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ APC
F01 โอเวอร์โหลดขณะใช้แบตเตอรี่ | ปิด Back- UPS ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นจากช่องจ่ายไฟที่ใช้แบตเตอรี่สำรอง และเปิด Back-UPS |
F02 การจ่ายไฟออก ช็อตเมื่อใช้แบตเตอรี่ | ปิด Back- UPS ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นจากช่องจ่ายไฟที่ใช้แบตเตอรี่สำรอง และเปิด Back-UPS |
F03 โอเวอร์โหลด Xcap ขณะใช้แบตเตอรี่ | ข้อผิดพลาด F03-F09 กรุณารีเซตเครื่องสำรองไฟ ตามวิธีด้านล่างของตารางนี้ |
F04 แคลมป์ช็อต | |
F05 ข้อผิดของการชาร์จ | |
F06 การเชื่อมรีเลย์ | |
F07 อุณหภูมิ | |
F08 พัดลมผิดปกติ | |
F09 ข้อผิดพลาดภายใน |
โดยขั้นตอนการแก้ไขปัญหานี้มักจะกำหนดไว้เพื่อล้างข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมที่ไม่ต้องการมีดังนี้
-
ตัดการเชื่อมต่อโหลดที่ต่ออยู่ทั้งหมด
-
ถอดปลั๊ก UPS ออกจากเต้ารับที่ผนัง
-
ถอดขั้วแบตเตอรี่ภายในของ UPS (ขั้วแบตเตอรี่จะมีสีเหลือง / แดง / หรืออยู่ภายใต้หน้ากากตัวเครื่อง ดังรูปด้านล่าง)
-
กดปุ่ม "เปิด" บน UPS ค้างไว้ 5 วินาที
-
เชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่ภายในใหม่
-
เสียบปลั๊ก UPS เข้ากับเต้ารับที่ผนัง
-
เปิด UPS
หมายเหตุ : หากทำการรีเซ็ตแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือเกิดปัญหาเดิมขึ้นอีกครั้ง รบกวนถ่ายรูป/วิดีโอแนบกลับมาพร้อมแบบฟอร์มการทำเคลมเพื่อเคลมสินค้า
ท่านสามารถดูรายละเอียดการเคลมสินค้าและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเคลมได้จาก : แบบฟอร์มขอรับการบริการ Back & Smart UPS APC สำหรับเครื่องที่อยู่ในประกัน