Search FAQs
ความแตกต่างระหว่าง SRV1KRILRK และ SRV1KRI
SRV1KRILRK และ SRV1KRI ทั้งสองโมเดลมีลักษณะการติดตั้งแบบ Rack Mount เหมือนกัน
โดยแตกต่างกันที่ โมเดล SRV1KRI จะมีแบตเตอรี่ในตัว (internal battery)
แต่ โมเดล SRV1KRILRK จะแยกส่วนระหว่าง Power Module และ แบตเตอรี่ออกจากกัน และยังสามารถต่อขยายหรือเพิ่มแบตเตอรี่ภายนอก ( External battery pack) ได้อีกด้วย ดังภาพเปรียบเทียบด้านล่าง
** ความแตกต่างในของการแยกส่วนระหว่าง Power Module และ แบตเตอรี่ มีเพียงแค่ Easy UPS On-Line SRV 1kVA - 3kVA เท่านั้น Easy UPS On-Line SRV 6kVA - 10kVA เช่น SRV6KRI และ SRV6KRIL ทั้งสองโมเดลนี้ มีการแยกส่วนระหว่าง Power Module และ แบตเตอรี่ออกจากกันเหมือนกัน ความแตกต่างอื่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเวปไซต์**
นอกจากการแยกส่วนระหว่าง Power Module และ แบตเตอรี่ออกจากกัน จะทำให้จำนวน Rack และขนาดในการติดตั้งแตกต่างกันแล้วนั้น เมื่อมีแบตเตอรี่แยกออกจากตัวPower Module จึงทำให้ โมเดล SRVxKRILRK มีระยะเวลาสำรองไฟมากกว่า (ที่โหลดเท่ากัน) เนื่องจากมีขนาดแบตเตอรี่ใหญ่กว่า