Search FAQs
วิธีการออกแบบการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรลงดินอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการเลือกและติดตั้งอุปกรณ์กระแสไฟรั่ว ความไวของ RCD จะถูกเลือกตามประเภทการติดตั้งและการป้องกันที่ต้องการ
เลือกตามระดับ Sensitivity
Sensitivity ของอุปกรณ์กระแสไฟรั่วขึ้นอยู่กับหน้าที่ของมันเป็นหลัก:
เลือกตามระดับ Sensitivity
Sensitivity ของอุปกรณ์กระแสไฟรั่วขึ้นอยู่กับหน้าที่ของมันเป็นหลัก:
- ป้องกันไฟฟ้าช็อตโดยการสัมผัสโดยตรง
- ป้องกันไฟฟ้าช็อตโดยการสัมผัสทางอ้อม
- ป้องกันไฟจากกระแสไฟรั่ว
- วงจรที่ต้องป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านี้ (ข้อผูกมัดหรือข้อแนะนำ)
- ประเภทของอุปกรณ์กระแสไฟรั่วที่จะใช้ในแต่ละกรณี sensitivity และตำแหน่งของอุปกรณ์ใน distribution diagram.
รูปแบบของการป้องกัน | ข้อกำหนดมาตรฐาน | คำแนะนำเพิ่มเติมของชไนเดอร์ อิเล็กทริค | ความไว(IΔn) | |
มาตรฐานแห่งชาติ ให้กรอกตามมาตราฐานของประเทศ | ชุดมาตรฐานสากล IEC 60364 | |||
ป้องกันไฟฟ้าช็อตโดยการสัมผัสโดยตรง | ตามมาตรฐานประเทศ | แหล่งจ่ายไฟสำหรับ: - ปลั๊กไฟอเนกประสงค์ไม่เกิน 20 A - เครื่องใช้ในบริเวณอ่างอาบน้ำ หรือสระว่ายน้ำ - เครื่องใช้แบบพกพา สำหรับภายนอกอาคารไม่เกิน 32 A - แสงสว่าง | ไม่มี | 30 mA |
ป้องกันไฟฟ้าช็อตโดยการสัมผัสทางอ้อม | ตามมาตรฐานประเทศ | Power distribution ทั้งหมด ยกเว้นอุปกรณ์: -อุปกรณ์ที่มี Class II insulation -ทำงานภายใต้แรงดันไฟฟ้าต่ำมาก ( class III) | ไม่มี | 100 mA to 3000 mA |
ป้องกันไฟจากกระแสไฟรั่ว | ตามมาตรฐานประเทศ | สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง: -การระเบิด (BE3) -ไฟไหม้(BE2) -อาคารการเกษตรและพืชสวน -อุปกรณ์สำหรับงานนิทรรศการ และการแสดง -การติดตั้งสันทนาการกลางแจ้ง | -อาคารทรุดโทรมหรือการติดตั้งระบบไฟฟ้า -บรรยาการชื้น: อาคารเกษตรหรือสระว่ายน้ำสาธารณะ -การปรากฏของสารเคมี -ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่เกิดเพลิงไหม้ สามารถดูคู่มือการป้องกัน | 300 mA or 500mA |
Type of protection | Standard requirements | Additional Schneider Electric recommandations | Sensitivity (IΔn) | |
National standard To be filled in according to the country standard | International series of standards IEC 60364 | |||
Protection from electric shock by direct contact | To be filled in according to the country standard | Power supply for: - general purpose power sockets, up to 20 A - appliances in the vinicity of bathtub, shower, pond or swimming pool - portable appliances for outdoor use, up to 32 A - lighting | None | 30 mA (*) |
Protection from electric shock by indirect contact | To be filled in according to the country standard | The entire power distribution, except for devices: - with Class II insulation - operating at Safety Extra Low Voltage (Class III) | None | 100 mA to 3000 mA |
Protection from fire due to leakage current | To be filled in according to the country standard | High-risk premises: - explosion (BE3) - fire (BE2) - Agricultural and horticultural buildings - Equipment for fairs, exhibitions and shows - Temporary outdoor recreational installations | - Dilapilated buildings or electrical installations - Humid atmospheres: agricultural buildings, public swimming pools - Presence of chemical agents - Where particular risk of fire exists or where consequences of fire are unacceptable. See "Electrical Fire Prevention Guide" | 300 mA or 500mA |
Released for:Schneider Electric Thailand
Related products for Schneider Electric Thailand
Range:
Related products for Schneider Electric Thailand
Range: