Ranges
Acti9 iPRD1, PRD1
SPD - Surge Protection Device Type 1 or Type 1+2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอาคารจากไฟกระชากเนื่องมาจากฟ้าผ่าทั้งทางตรงและทางอ้อม เพิ่มความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย — DIN rail SPD against direct lightning strike, for incoming protection, Isubimp/sub 12.5 to 35 kA, offering withdrawable cartridges, remote supervision, compact version, version with back-up fuse integrated, and compliant with IEC/EN 61643-11Part of 9 SeriesView Products Launch Product Selector Acti9 iPRC, iPRI, iPRE
SPD - Surge Protection Device for Telecom and IT networks อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก สำหรับระบบโทรคมนาคมและไอที ปกป้องสายโทรศัพท์แบบอนาล็อกและดิจิทัล เซ็นเซอร์ และกระแสไฟฟ้า AC/DC สำหรับระบบ PLC รวมถึงสายข้อมูลเครือข่าย Ethernet RJ45 เป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 61643-21 — DIN rail easy-to-install SPD to protect phone analogue series lines, or sensors and PLC AC / DC current lines, or Ethernet RJ45 network data lines, fully compatible with xDSL and compliant with IEC/EN 61643-21Part of 9 SeriesView Products Launch Product Selector Acti9 iQuick PF, iQuick PRD
SPD - Surge Protection Device Type 2 or 3, with integrated MCB disconnector ให้การป้องกันจากการกระแทกของฟ้าผ่าทางอ้อม ได้มาตรฐาน IEC/EN 61643-11 — DIN rail SPD against indirect lightning strike, for incoming, secondary and fine protection, Isubmax/sub from 8 to 65kA compliant with IEC/EN 61643-11, with integrated MCB disconnector, offering one version with overvoltage protection compliant with EN 50550, and other version with withdrawable cartridges and remote supervision.Part of 9 SeriesView Products Launch Product Selector Acti9 iPF K
SPD - Surge Protection Device Type 2, with monobloc shape รองรับกระแสเซิร์จตั้งแต่ 20 kA ถึง 65 kA ได้มาตรฐาน IEC/EN 61643-11:2011 — Modular surge arresters Type 2, from 20 kA to 65 kA, recommended for incoming, compliant with IEC/EN 61643-11:2011Part of 9 SeriesView Products Launch Product Selector Acti9 iPRD
SPD - Surge Protection Device Type 2, Type 3 or Type 2+3 ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการกระแทกของฟ้าผ่าทางอ้อม มีตลับที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ รองรับตั้งแต่ 8 kA ถึง 65 kA และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 61643-11:2011 — Modular surge arresters Type 2 with withdrawable cartridges, from 8 kA to 65 kA, recommended for incoming and secondary protection, compliant with IEC/EN 61643-11:2011Part of 9 SeriesView Products Launch Product Selector