ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
5 หัวข้อก่อนเริ่มใช้งาน Easy UPS (BV, BVX) และ Back UPS (BX, BR)
การติดตั้งและการใช้งาน Easy UPS (BV,BVX) series, Back UPS (BX, BR)
- มีความร้อนสูงเกินไป
- มีความชื้นมากเกินไป
- มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมากเกินไป
1. ควรติดตั้ง Easy UPS (BV,BVX) , Back UPS (BX, BR) บนพื้น โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งในสถานที่ดังนี้
- ถูกแสงแดดโดยตรง- มีความร้อนสูงเกินไป
- มีความชื้นมากเกินไป
- มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมากเกินไป
2. เชื่อมต่อแบตเตอรี่โดยดึงอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Battery Connector) สีเหลืองขึ้น และเสียบอุปกรณ์กลับเข้าไปในช่องแบตเตอรี่
3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากับเครื่องสำรองไฟ (UPS) โดยหลีกเลี่ยงการใช้สายต่อ
4. เสียบสาย Power ของ UPS เข้าปลั๊กที่ผนังโดยตรง ไม่ต่อเข้ากับ surge protection หรือ ปลั๊กราง
5. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่อง UPS - และ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ควรชาร์จแบตเตอรี่ ก่อนเริ่มใช้งานกับอุปกรณ์ของท่าน ตามคำแนะนำของแต่ละรุ่น ดังนี้
- Easy UPS BV Series 500VA, 650VA, 800VA, 1000VA ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 6-10 ชั่วโมง ก่อนเริ่มใช้งานกับอุปกรณ์ของท่าน
- Easy UPS BVX Series 700VA, 900VA, 1200VA, 1600VA, 2200VA ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเริ่มใช้งานกับอุปกรณ์ของท่าน
- Back-UPS BX Series 500VA, 750VA, 950VA, 1200VA, 1600VA, 2200VA ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 16 ชั่วโมง ก่อนเริ่มใช้งานกับอุปกรณ์ของท่าน
- Back-UPS Pro BR650MI / BR900MI / BR1300MI / BR1600MI ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 16 ชั่วโมง ก่อนเริ่มใช้งานกับอุปกรณ์ของท่าน
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: