ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Back UPS BX series แต่ละรุ่นมีขนาดแบตเตอรี่เท่าใด
เครื่องสำรองไฟ Back UPS BX series ได้แก่ BX750MI-MS (700VA) , BX950MI-MS (950VA), BX1200MI-MS (1200VA), BX1600MI-MS (1600VA), BX2200MI-MS (2200VA)
มีขนาดของแบตเตอรี่ดังนี้BX750MI-MS (700VA) ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V / 9 Ah x 1 ก้อน
BX950MI-MS (950VA) ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V / 9 Ah x 1 ก้อน
BX1200MI-MS (1200VA) ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V / 9 Ah x 1 ก้อน
BX1600MI-MS (1600VA) ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V / 7 Ah x 2 ก้อน
BX2200MI-MS (2200VA) ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V / 9 Ah x 2 ก้อน
โดยทั่วไปแบตเตอรี่จะใช้งานได้นาน 3-5ปี
ซึ่งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบต่อแบตเตอรี่ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น, ความชื้นสูง, คุณภาพของไฟฟ้าหลัก หรือ main power ต่ำ
และบ่อยครั้งที่การคายประจุในระยะสั้นๆ (short-duration discharges) จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
รุ่น: