ความแตกต่างระหว่าง Easy UPS BVX และ Back UPS BX
นอกจากบาง Model จะมี Power Rating (capacity) ที่แตกต่างกันนั้น คุณลักษณะที่สำคัญที่แตกต่างคือดังนี้
นอกจากบาง Model จะมี Power Rating (capacity) ที่แตกต่างกันนั้น คุณลักษณะที่สำคัญที่แตกต่างคือดังนี้
คุณลักษณะ | Easy UPS BVX series | Back UPS BX series |
---|---|---|
Data Line Protection RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet protection | ไม่มี | มี |
USB Communication Easy-to-use remote management configuration and auto-shutdown software with power and energy management features via PowerChute Personal Edition Software | ไม่มี | มี |
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ความแตกต่างระหว่าง Easy UPS BVX และ Back UPS BX
นอกจากบาง Model จะมี Power Rating (capacity) ที่แตกต่างกันนั้น คุณลักษณะที่สำคัญที่แตกต่างคือดังนี้
นอกจากบาง Model จะมี Power Rating (capacity) ที่แตกต่างกันนั้น คุณลักษณะที่สำคัญที่แตกต่างคือดังนี้
คุณลักษณะ | Easy UPS BVX series | Back UPS BX series |
---|---|---|
Data Line Protection
RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet protection
| ไม่มี | มี |
USB Communication
Easy-to-use remote management configuration and auto-shutdown software
with power and energy management features via PowerChute Personal Edition Software | ไม่มี | มี |
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand