แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Power supplies for industrial use, rail mounting

Single phase and 3-phase power supplies 100 V to 500 V - 7 W to 960 W

Part of Modicon

Power supplies แหล่งจ่ายไฟสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการติดตั้งบนราง (rail mounting), รองรับทั้งระบบ 1 เฟส (Single phase) และระบบสามเฟส (3-phase) ด้วยช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ระหว่าง 100 โวลต์ถึง 500 โวลต์ และกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 7 วัตต์ถึง 960 วัตต์ Regulated switch mode power supplies from 0.3 to 40 A for industrial applications
Power supplies for industrial use, rail mounting Schneider Electric Single phase and 3-phase power supplies 100 V to 500 V - 7 W to 960 W