แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

TeSys Ultra

มอเตอร์สตาร์ทเตอร์แบบ All-in-one สูงสุด 38 A (18.5 kW / 400 V) — All-in-one motor starters up to 38 A (18.5 kW / 400 V)

Part of TeSys

TeSys Ultra มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ขนาดกะทัดรัด ควบคุมมอเตอร์แบบไดเรคออนไลน์หรือแบบกลับทาง — Formerly named TeSys U. The most compact solution for motor starters. Enabling direct-on-line or reversing motor control, as well as drive protection, TeSys Ultra provides as standard total coordination in case of short-circuit (up to 130 kA / 400 V)
TeSys Ultra Schneider Electric มอเตอร์สตาร์ทเตอร์แบบ All-in-one สูงสุด 38 A (18.5 kW / 400 V) — All-in-one motor starters up to 38 A (18.5 kW / 400 V)