รุ่น
Easy Lexium 16
Entry level servo motor from 200V from 100 to 1500 W เซอร์โวมอเตอร์ระดับเริ่มต้น ตั้งแต่ 200V ตั้งแต่ 100 ถึง 1500 W มี 12 เซอร์โวไดรฟ์พิกัดตั้งแต่ 0.1 ถึง 1.5 kW และ 44 มอเตอร์ ที่มีตัวเข้ารหัส (encoder) 2500ppr และ 23 บิต — The Lexium 16 range of servo system includes 12 servo drives with power rating from 0.1 to 1.5 kW and 44 motors with 2500ppr and 23bit encoder options.Part of Easy Seriesดูผลิตภัณฑ์ Easy Lexium 18
Schneider Electric's new servo drive Lexium 18 is used in combination with the BCH18 motor to achieve stability, reliability, ease of use, and adaptability to various machines. With its professional knowledge in motion control, Schneider Electric's new servo drive Lexium18 is combined with the BCH18 motor to achieve stability, reliability, ease of use and adaptability to various machines. Optimized design achieves competitive price. Schneider Electric's professional tech support and services run through the whole product life cycle, fully meeting the requirements in the segments of Electric & Electronics, Semiconductor, Material Working and Packagingดูผลิตภัณฑ์ Lexium 28 & Motors
เซอร์โวไดรฟ์ และเซอร์โวมอเตอร์ ตั้งแต่ 0.05 ถึง 4.5 kW — Servo drives and servo motors from 0.05 to 4.5 kW Lexium 28 servo drives & Lexium BCH2 servo motors: Optimized servo bundles for compact machinesPart of Lexiumดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Lexium 32 & Motors
เซอร์โวไดรฟ์และเซอร์โวมอเตอร์ตั้งแต่ 0.15 ถึง 11 kW — Servo drives and servo motors from 0.15 to 11 kW The Lexium 32 range of servo drives includes four servo drive models with power ratings from 0.15 to 11 kW and the servo motor ranges BMH and BSH seriesPart of Lexiumดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Lexium 52 & Motors
Stand alone servo drives and servo motors for PacDrive 3 เซอร์โวมอเตอร์แบบสแตนด์อโลนตั้งแต่ 0.4 ถึง 7 kW ที่สามารถใช้งานร่วมกับโซลูชันอัตโนมัติที่ใช้ PacDrive — Stand alone servo drives from 0.4 and 7 kW for PacDrive based automation solutionsPart of Lexiumดูผลิตภัณฑ์ Lexium 62 & Motors
Multi axis servo system and servo motors for PacDrive 3 เซอร์โวไดรฟ์และเซอร์โวมอเตอร์แบบหลายแกนตั้งแต่ 0.95 ถึง 24 kW ที่สามารถใช้งานร่วมกับโซลูชันอัตโนมัติที่ใช้ PacDrive — Multi axis servo drives and servo motors from 0,95 to 24 kW for PacDrive based automation solutionsPart of Lexiumดูผลิตภัณฑ์ Lexium 62 ILD & Motors
Detached servo drives and motors for PacDrive 3 automation solutions เซอร์โวไดรฟ์แบบแยกออก สำหรับการใช้งานร่วมกับโซลูชันอัตโนมัติที่ใช้ PacDrive 3 กับเซอร์โวมอเตอร์หรือมอเตอร์ AC ที่มีพิกัดกระแสดสูงสุด 6 A — Detached servo drives for PacDrive 3 based automation solutions with servo motors or AC motors with rated current up to 6 APart of Lexiumดูผลิตภัณฑ์