ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท
ภาพรวม
Foxboro Intelligent Marshaling ได้รับรางวัลด้านการช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ โซลูชั่นแบบครบวงจรและปรับตั้งค่าได้ด้วยซอฟต์แวร์ ช่วยให้คุณมีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสําหรับข้อกําหนด IIoT
I/O อัจฉริยะแบบครบวงจรช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีการติดตั้งและออกแบบระบบได้อย่างยืดหยุ่น ไม่จําเป็นต้องระบุชนิดหรือโหลด I/O เฉพาะ — ติดตั้งเดี๋ยวนี้และกําหนดค่าเมื่อคุณพร้อม วิธีนี้จะช่วยลดความล่าช้าของต้นทุนและกําหนดการหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
นอกเหนือจากองค์ประกอบอื่นๆ แล้ว Foxboro Intelligent Marshaling มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการเป็นเจ้าของให้เหลือน้อยที่สุด คุณจะเห็นการประหยัดได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การใช้งานโครงการไปจนถึงต้นทุนรวมของระบบ
คุณสมบัติเด่น
- การกําหนดค่าสํารองสําหรับความพร้อมของสินทรัพย์ที่เหมาะสม
- ไม่จําเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม — ซอฟต์แวร์แบบกําหนดค่าได้ 100%
- Universal FBM 247 รองรับสัญญาณประเภทต่างๆ เช่น อนาล็อก ดิจิตอล อินพุตและเอาต์พุตแบบ HART®
- แต่ละช่องทางสามารถกําหนดค่าผ่านซอฟต์แวร์ได้ตามแต่ละจุด
- กําจัดส่วนสําคัญของงานจัดลำดับ
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ลดต้นทุนโดยรวมของโครงการลง
- ลดความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของกําหนดเวลา
- ลดปริมาณการใช้งานของส่วนประกอบ
- ตัดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์
- ตัดต้นทุนค่าแรง
- ตัดต้นทุนการซ่อมบํารุงนอกสถานที่
- ลดเอกสาร
- ลดชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุคงคลังที่จําเป็น
- มีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการขยายขนาดในอนาคตและการอัพเกรด
การใช้งาน
- พลังงานและสารเคมี
- สารเคมีและสารเคมีชนิดพิเศษ
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน
- วิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชกรรม
- โลหะ เหมือง และแร่
- น้ำและน้ำเสีย
- เภสัชภัณฑ์
ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่
คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!