แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Galaxy 3-phase UPS

UPS แบบ 3 เฟส รองรับ 10-1500 kW
UPS แบบ 3 เฟสรุ่น Galaxy V Series ด้วยการป้องกันระบบไฟฟ้าชั้นนำ สามารถตอบโจทย์ความท้าทายทางพลังงานในยุคปัจจุบันในด้านความต่อเนื่องของธุรกิจ ความสามารถในการปรับขยายได้ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยที่สร้างมาตรฐานด้านคุณภาพและนวัตกรรมด้วยโซลูชันครบวงจร
พบกับข้อเสนอล่าสุดของเรา
Several white cabinets with green handles

พบกับ Galaxy VXL

จัดการโหลด AI ของคุณขณะที่ดำเนินการตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของคุณด้วย Galaxy VXL ด้วยการออกแบบที่ทนทานต่อโหลด AI ประสิทธิภาพขนาดกะทัดรัดชั้นนำของอุตสาหกรรมสูงถึง 99% ในโหมด eConversion และความสามารถในการปรับขยายได้รวดเร็วด้วย Live Swap ทำให้ Galaxy VXL เป็นกระดูกสันหลังที่มีความหนาแน่นสูงของโลกดิจิตอล เหมาะสำหรับศูนย์ข้อ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
 

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Galaxy VXL

The ultra-compact, modular Galaxy VXL 500-1250 kW (400V) 3-phase UPS is the highly available, sustainable backbone for critical infrastructure

 

Galaxy VS

High-efficiency, modular 10-150 kW 3-phase UPS with eConversion for edge, small, and medium data centers and business-critical applications. Optimize TCO with Galaxy Lithium-ion battery options.

 

Galaxy VM

High-efficiency, modular 160-225kVA 3-phase UPS that seamlessly integrates into medium data centers and industrial or facilities applications. Optimize TCO with a Galaxy lithium-ion battery solution.

 

Galaxy VL

High-efficiency, scalable, and modular 200-500 kW 3-phase UPS with redundant design, low TCO, and lithium-ion battery options for medium and large data centers and mission critical environments.

 

Galaxy VX

High-efficiency, modular 500-1500 kW 3-phase UPS with eConversion and lithium-ion battery options. Ideal for large to hyperscale data centers and industrial applications.

 

Galaxy Lithium-ion Battery Systems

A compact, lightweight, long-lasting, and sophisticated lithium-ion battery solution for uninterruptible power supplies.

 

Symmetra PX

High-performance, right-sized, modular, scalable 10-500 kW 3-phase UPS for any size data center or facility

 

Galaxy VS Accessories

Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.