Markalar

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.
Görüntüsü PowerLogic PM5560 / PM5563 V2.7.4 Firmware Release

PowerLogic PM5560 / PM5563 V2.7.4 Firmware Release

The DNP3 protocol support over Ethernet is available in firmware version 2.7.4 and above for PM5560, PM5563, and PM5563RD meter models. The Distributed Network Protocol Version 3.0 (DNP3) is a multipoint communication protocol that specifies the coding of data and rules for exchanging data between a slave device and a master control device. DNP3 is an open protocol that can be implemented on any communication device. The DNP3 is available on Ethernet communication.

Tarih: 01 Şub 2019 | Tip: Firma Yazılımı
Diller: İngilizce | Versiyon: V2.7.4
Belge Referansı: PM5560_PM5563_V2.7.4_Release

Dosyalar

Dosya Adı
PM5560_PM5563_V2.7.4_Release.zip

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Ürün seçici

Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.

Teklif Alın

Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.

Satış noktaları

Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.

Yardım Merkezi

Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.

 Yeni pencerede açar
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.