經濟實惠 & 優化解決方案
-
配電盤
1壁掛式和落地式機箱,用於配電盤,可整合施耐德電機產品,並有助於確保電氣、機械和通訊功能與完全一致。 -
空氣斷路器(ACB)
2解決方案涵蓋630至4000 A、3和4極的額定值,有兩種方便的框架。 -
模殼式斷路器(MCCB)
3解決方案涵蓋16至630 A、3和4極的額定值,有三種標準框架。 -
小型斷路器(MCB)
4IEC 60898-1斷路器涵蓋1至63 A的額定值,並與上游Mccb完全協調。 -
多功能電表和功率表
5監控電氣安裝所需的所有測量功能的簡單選擇。 -
Modbus網關附件
6價格合理且易於維護的Modbus通訊架構,可連接、控制和管理多達三個設備。 -
基於雲端的數位日誌軟體
7數位日誌可讓盤廠保留重要檔案的記錄。
配電盤
1壁掛式和落地式機箱,用於配電盤,可整合施耐德電機產品,並有助於確保電氣、機械和通訊功能與完全一致。
空氣斷路器(ACB)
2解決方案涵蓋630至4000 A、3和4極的額定值,有兩種方便的框架。
模殼式斷路器(MCCB)
3解決方案涵蓋16至630 A、3和4極的額定值,有三種標準框架。
小型斷路器(MCB)
4IEC 60898-1斷路器涵蓋1至63 A的額定值,並與上游Mccb完全協調。
多功能電表和功率表
5監控電氣安裝所需的所有測量功能的簡單選擇。
Modbus網關附件
6價格合理且易於維護的Modbus通訊架構,可連接、控制和管理多達三個設備。
基於雲端的數位日誌軟體
7數位日誌可讓盤廠保留重要檔案的記錄。
可向您的經銷商購買
前往ETM
前往Sonepar
前往Leroy Merlin
資源
*請注意,本軟體可作為選擇和配置施耐德電機產品的支援。施耐德電機對配置開關櫃架構時的任何錯誤或遺漏概不負責。最終驗證必須由合格人員完成。