我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

TeSys Giga 接觸器

用於控制馬達高達800 A(40 kW / 400V)或高達1050A電力開關的接觸器

產品: TeSys

新一代 TeSys Giga 為高電流接觸器系列,適用於AC-3 (馬達) 應用,電流範圍為 115 A 至 800 A;適用於AC-1 (純電阻) 應用,電流範圍為 250 A 至 1050 A。TeSys Giga 接觸器為最智能的完整解決方案,為消費者提供最簡單可靠的體驗。
TeSys Giga 接觸器 Schneider Electric 用於控制馬達高達800 A(40 kW / 400V)或高達1050A電力開關的接觸器