我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Altivar Machine ATV340 變頻器

高端應用變頻器,內建編碼器,實現閉迴路控制,功率從0.75到75kW

產品: Altivar

Altivar Machine ATV340是為原始設備製造商(OEM)設計的變頻器,它為具有或不具有0.75至75 kW(1至100Hp)感測器的三相馬達提供高性能應用。它支援所有電機(IE2、IE3、IE4同步和非同步、磁阻),其重載功能可在任何環境中連續產生173安培。與Modbus、乙太網和SERCOS協定的整合允許通過智慧製造遠端監控可用性,安全選項(SS1、SLS、SMS、GDL、SBC)可以主動提供人工和工業過程保護。
Altivar Machine ATV340 變頻器 Schneider Electric 高端應用變頻器,內建編碼器,實現閉迴路控制,功率從0.75到75kW