我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

TeSys Deca 接觸器

接觸器,適用於控制最大電流 150 A (75 kW / 400 V) 的馬達

產品: TeSys

TeSys Deca 電磁接觸器與正逆轉電磁接觸器的額定電流範圍由9A 到 150A (感應馬達負載), 或由20A 到 200A (電阻負載) , 並有3極與4極版本 , 安裝簡易。
TeSys Deca 接觸器 Schneider Electric 接觸器,適用於控制最大電流 150 A (75 kW / 400 V) 的馬達