我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

TeSys Deca - frame 2 接觸器

TeSys Deca接觸器配合使用的馬達斷路器,可保護高達32 A(15 kW / 400 V)的馬達

產品: TeSys

前稱為TeSys GV2。馬達斷路器具有45 mm標準寬度的手動隔離,手動馬達控制以及短路和熱動保護功能。
TeSys Deca - frame 2 接觸器 Schneider Electric 與TeSys Deca接觸器配合使用的馬達斷路器,可保護高達32 A(15 kW / 400 V)的馬達