範圍
TeSys Hybrid 馬達啟動器
適用於3 kW以下異步馬達的超緊湊型多功能啟動器 前稱為TeSys H。 將更簡單、更卓越的馬達啟動器整合到您的控制盤,用於標準應用或安全鏈。產品: TeSys查看産品 啟動產品選型工具 TeSys Deca 接觸器
接觸器,適用於控制最大電流 150 A (75 kW / 400 V) 的馬達 TeSys Deca 電磁接觸器與正逆轉電磁接觸器的額定電流範圍由9A 到 150A (感應馬達負載), 或由20A 到 200A (電阻負載) , 並有3極與4極版本 , 安裝簡易。產品: TeSys查看産品 啟動產品選型工具 TeSys K 接觸器
緊湊型接觸器,適用於控制最大電流 16 A (7.5 kW / 400 V) 的馬達 TeSys K是一款緊湊型接觸器系列,具有多種線圈電壓和端子連接選項。 此系列也提供適用於鐵路(TeSys S207)和家用(TeSys S335)應用的型號。產品: TeSys查看産品 啟動產品選型工具 TeSys Giga 接觸器
用於控制馬達高達800 A(40 kW / 400V)或高達1050A電力開關的接觸器 新一代 TeSys Giga 為高電流接觸器系列,適用於AC-3 (馬達) 應用,電流範圍為 115 A 至 800 A;適用於AC-1 (純電阻) 應用,電流範圍為 250 A 至 1050 A。TeSys Giga 接觸器為最智能的完整解決方案,為消費者提供最簡單可靠的體驗。產品: TeSys查看産品 啟動產品選型工具 TeSys F 接觸器
接觸器,適用於控制最大電流 1000 A (560 kW / 400 V) 的馬達或最大電流 2600 A 的電阻性負載 用於控制高達 800 A (450 kW / 400 V) 馬達的 TeSys F 接觸器已替換為新型 TeSys Giga 接觸器。產品: TeSys查看産品 啟動產品選型工具 TeSys Control Relays 控制繼電器
用於控制電路的 TeSys D、K 和 SK 控制繼電器 TeSys D, K 和 SK 控制繼電器系列產品包括繼電器、小型控制繼電器、控制接點組、火花消除器模組和配件。產品: TeSys查看産品