範圍
Harmony ST6
高解析度、符合成本效益的基本型人機介面 (HMI) Harmony ST6及STM6,基本型人機介面,利用EcoStruxure Operator Terminal Expert最新軟體和視覺化創新提供直覺式使用者體驗。Harmony STW6(基本型Web人機介面)可立即讓您使用 HTML5瀏覽器。Edge Box 人機介面是價格實惠的Box,憑借EcoStruxure Machine SCADA Expert軟體的強大功能,為雲端服務做好萬全準備。產品: Harmony查看産品 啟動產品選型工具 Harmony STO & STU
精巧型彩色人機介面 Harmony STO和STU提供更大的靈活性,更多的通訊和簡單的安裝系統,為機器製造商提供經濟高效的解決方案。產品: Harmony查看産品 啟動產品選型工具 Harmony GTO
標準型人機介面,帶 3.5“至12.1” 螢幕 Harmony GTO是經過優化的彩色 TFT LCD人機介面,設計用於與Vijeo Designer一起使用。產品: Harmony查看産品 啟動產品選型工具 Easy Harmony ET6
專為機械製造商而設的Essential觸控板套裝 “精益求精”實現了品牌與安全、精益的統一。新一代“可靠的、經濟的”Harmony ET6系列圖形觸控面板,增強了“網絡安全”防護,幫助OEM設備製造商提昇機械設備的人機可視性能、操作性能和網絡安全性能。並以同樣的安裝開孔尺寸及軟體,支援GXU系列可以輕鬆轉移到ET6。產品: Easy Series查看産品 Harmony GXO
7' and 10' 工業顯示器 7'/10.2' 寬屏,64K色TFT真彩觸控式螢幕產品: Harmony查看産品