範圍
MasterPact MTZ
高度數位化的大容量空氣斷路器 ,規格最高可達6300A 作為數位轉型的基石,MasterPact MTZ是一款次世代的空氣斷路器,用於保護低壓電力系統免於受過載、短路和接地故障造成的損壞。MasterPact MTZ內建先進的數位技術及新一代的MicroLogic X控制單元,有助於提升安全性及能源效率。產品: PacT Series查看産品 啟動產品選型工具 MasterPact NW 空氣斷路器
高電流保護空氣斷路器 800 至 6300A MasterPact NW是一系列全面的空氣斷路器,旨在保護電氣系統免受過載,短路和設備接地故障造成的損壞。 嵌入MicroLogic控制單元,有助於提高安全性和能源效率。 該範圍涵蓋兩種不同尺寸的800至6300 A額定電流。產品: PacT Series查看産品 啟動產品選型工具 MasterPact 直流斷路器
直流斷路器,保護至高4000 A的直流系統 MasterPact NW DC是一系列全面的空氣斷路器,旨在保護電氣系統免受直流安裝(包括光伏應用)中的過載,短路和設備接地故障造成的損壞。 嵌入MicroLogic DC控制單元,有助於安全和能源管理。 該範圍以一種獨特的尺寸涵蓋從1000至4000 A的額定值。產品: PacT Series查看産品 啟動產品選型工具 Masterpact NT/NW 空氣斷路器(海軍軍規)
空氣斷路器 (海軍軍規)可保護高達4000 A的線路 MasterPact NT和NW Navy是一系列空氣斷路器,旨在保護電氣系統免受過載,短路和設備接地故障造成的損壞,符合海軍的要求。 嵌入式MicroLogic控制單元有助於提高安全性和能源效率。 該範圍涵蓋兩種不同尺寸的額定電流630至4000A。產品: PacT Series查看産品 MicroLogic 智慧型電子式跳脫單元
適用於Masterpact NW/MTZ/UR和Compact NS的電子式跳脫單元模組 MicroLogic控制單元透過全面、整合的測量,預防性和預測性維護來提供更好的電子電路保護。 MicroLogic控制單元的額定電流高達6300A。產品: PacT Series查看産品