範圍
Harmony XVM 塔燈
φ 45 多層警示燈 (Optimum) 緊湊型預接線模組化塔燈,適用於中距離。提供預組裝和預接線版本。產品: Harmony查看産品 啟動產品選型工具 Harmony XVU 塔燈
Ø 60 超高亮度模組式塔燈 Ø 60 mm塔燈和安裝底座提供多種照明模式、安裝靈活性、現代美觀、360°的無與倫比的明亮度和明晰的機器狀態。產品: Harmony查看産品 啟動產品選型工具 Harmony XVB 塔燈
φ 70 指示燈及多層警示燈 (Optimum) Ø 70 mm塔燈效能穩定,可發出可視和可聽的信號,告知機器在360°處的狀態。產品: Harmony查看産品 啟動產品選型工具 Harmony XVC 塔燈
一體式塔燈 預組裝和預接線的LED塔燈可滿足您的所有遠視信號需求。可根據客制化需求量身打造。產品: Harmony查看産品 啟動產品選型工具 Harmony XVDLS 指示燈
φ 45 微型指示燈 (Optimum) 小型機器專用微型信號器產品: Harmony檢視詳細資料 Harmony XVD
φ 70 指示燈及多層警示燈 (Application) 信號器與指示燈插槽 Ø 70 mm 應用,完整提供並預先接線或由客戶組裝產品: Harmony查看産品