範圍
Easy Basic Rack PDU
簡易基本型 PDU 提供可靠的機架配電單元 (PDU),比起單純的電源延長線,能為伺服器機架和網路機架解決方案帶來更多助益。 可靠、易於使用且具高成本效益的 PDU (機架配電單元)產品: Easy Series查看産品 Easy Custom Rack PDUs
顏色獨特,而且輸入線插頭和插座配置簡單,符合規格。 APC 的專屬工程和製造團隊致力提供客製化或全新的機架式 PDU,讓資料中心簡化客製化過程之餘,還能免去成本高昂、不安全的現場改裝等不便。產品: Easy Series查看産品 Easy Metered Rack PDU
簡易計量式機櫃配電單元(機櫃PDU)提供即時遠端監控、連接負載的電力管理,且比一般電源板更具特色。 隨時為您注意意外的過載產品: Easy Series查看産品 Easy Switched Rack PDU
簡易開關式機櫃配電單元(機櫃PDU)提供開/關插座開關、進階電源管理、負載監控等功能,遠比一般電源板更多。 讓您控制機架 IT 設備產品: Easy Series查看産品 NetShelter Custom Rack PDUs
顏色獨特,而且輸入線插頭和插座配置簡單,符合規格。 全新設計和顏色適合獨特規格或應用,並維持一貫的高品質 APC 外觀、質感及可靠性。產品: NetShelter查看産品 啟動產品選型工具 NetShelter Rack PDU Advanced
同級最佳的智慧機架式配電單元(PDU),能提供高達50%的電源、兩倍的插座數量,以及4合1組合插座設計,以利在現代資料中心中快速、彈性地部署。 最大限度地優化資料中心環境的密度、部署速度和可用性產品: NetShelter查看産品 NetShelter 計量開關式PDUs
帶開關的按插座計量型機架配電單元(PDU)能够對每個插座提供實時遠端監控,並且能够對單個插座進行遠程開/關控制,從而可爲IT專業人員進行先進的數據中心能源管理提供必要的工具。 現在是按插座計量式機架配電方面的全球領先者!產品: NetShelter查看産品 啟動產品選型工具 NetShelter Switched Rack PDUs
開關式機架PDU爲電力循環、延遲通電排序和插座使用管理提供了先進的負載監測以及單個插座的遠程開/關控制。 讓您控制機架 IT 設備產品: NetShelter查看産品 啟動產品選型工具 NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
按插座計量式機架PDU爲每個單獨的插座提供實時遠程監控,可使IT專業人士使用必要的工具進行先進的數據中心能源管理。 現在是按插座計量式機架配電方面的全球領先者!產品: NetShelter查看産品 啟動產品選型工具 NetShelter Metered Rack PDUs
計量機架 PDU 可針對連線的負載提供即時遠端監控。在重大 IT 故障事件發生前,針對可能出現的電流過載情況提供使用者定義的警示。 隨時為您注意意外的過載產品: NetShelter查看産品 啟動產品選型工具 NetShelter Basic Rack PDUs
可靠的機架配電 我們最超值的機架式 PDU產品: NetShelter查看産品 啟動產品選型工具 NetShelter Power Cords
不同IT設備的電源綫的選擇範圍非常廣泛。 用于IT環境的鎖緊型IEC電源綫產品: NetShelter查看産品 啟動產品選型工具 機架式 PDU 附件
用於完成機架式配電解決方案的持線架套件和垂直安裝支架套件 配件支援各種第三方機架和線路固定應用,以維持 NetShelter 機架和機櫃的相容性。產品: NetShelter查看産品