![ABLS1A12062 產品圖片 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL7-8_CP19067&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
翻轉影像以放大
![ABLS1A12062 產品圖片 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL7-8_CP19067&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ABLS1A12062 產品圖片 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABLS1Ann0nn_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ABLS1A12062 產品圖片 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABLS1Ann0nn_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ABLS1A12062 產品圖片 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABLS1Ann0nn_top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABLS1Ann0nn_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
穩壓電源, 100-240V AC, 12V 6.2 A, single phase, Optimized
ABLS1A12062
將能源帶到您的自動化系統
專為簡易機器或應用而設計,極致精巧體積深受讚譽
整合式過載、短路、過電壓及欠電壓保護
廣泛的輸入電壓範圍
輸出電壓穩定性高
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
永續性![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
福祉績效
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。