翻轉影像以放大
1 支影片
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 10A, 230V, C14 IN, 12 C13 OUT, 50/60Hz
AP4421A
內含一年期安全網路管理卡訂閱
通過現場可更換的NMC 最大限度地減少停機時間中斷
有效監測溫度與濕度
雙輸入電源線,用於提高關鍵負載的正常運行時間
從一個IP位址連接和管理多達32個機架式 ATS
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
Take-back
透明
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-02
永續性
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
資源效能
Take-back program available
福祉績效
不含有毒重金屬
不含鉛
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。