![Product Logo](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/apc_brand.gif)
![AP8459EU3 產品圖片 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_AP8459EU3_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
翻轉影像以放大
![AP8459EU3 產品圖片 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_AP8459EU3_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![AP8459EU3 產品圖片 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7M3Q_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
機架配電單元(PDU),2G, 按插座計量型型,零U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19
AP8459EU3
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-03
永續性![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
資源效能
節能產品
Take-back program available
福祉績效
不含鉛
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。