我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

變頻器,Altivar Machine ATV340, 11 kW重載,400 V,三相

ATV340D11N4

強大的動力,提供卓越的機器效能
前所未有的自動化效能
縮短機器設計時間
Environmental Data
碳足跡 (kg CO2 eq.)
7899
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
產品有助於避免
information_stroke
在特定條件下,該產品可以在使用階段實現減排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
本產品已納入施耐德電機或施耐德電機合作夥伴回收計畫。
No
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。