NFC cartridge fuses, TeSys GS, cylindrical 14mm x 51mm, fuse type aM, 500VAC, 6A, without striker
DF2EA06
終止日期2021年4月2日
未取代 DF2EA06。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
TeSys Power(TeSys GS)隔離開關保險絲與NFC/DIN保險絲相容
增強兩極之間的隔離
具有電路雙重隔離的負載開/斷裝置
電流範圍從32A到1250A
NFC圓柱形 aM 保險絲類型 8.5mm x 31.5mm
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
透明
RoHS/REACh
永續性
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
福祉績效
REACh free of SVHC
Toxic heavy metal free
Mercury free
RoHS exemption information
認證與標準
EU RoHS 指令
符合
中國 RoHS 規定
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。