我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

MGE Galaxy 300,15kVA,400V,3:3,帶有10分鐘電池和5x8啓動服務

G3HT15KHB1S

未取代 G3HT15KHB1S。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。

+ Lifecycle Services

針對(1)個Galaxy 300系統的電池更換服務 - 每台電池的安裝和拆卸人工

WBATTREPLC-MS-00

針對(1)個1或3P UPS 10 - 40kVA、電池型、PDU或Acc的1年期Advantage EAA預防服務計畫

WADVEAA-AA-01

arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。