翻轉影像以放大
GBX 直齒齒輪箱-Ø 80 mm - 減速比40:1 < 9 arc.min - 110 N.m
GBX080040K
連續輸出扭矩:
變速箱外徑:
產品相容性:
減速比:
STO安全功能根據IEC/EN 61800-5-2規範,以確保操作者的安全,防止機器意外啟動
使用Lexium調試工具可減少25%的安裝時間
所有功能整合於單一緊湊的裝置,減少控制櫃空間需求
在CANopen匯流排上進行智慧監控和控制
精巧緊湊的設計,減少40%的佈線需求
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
透明
RoHS/REACh
永續性
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
福祉績效
Mercury free
RoHS exemption information
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。