我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

安全模組,HarmonyXPS,延時輸出,用於緊急停止,護罩,OSSD,24V AC或DC,彈簧

XPSBAT12A1AC

設計用於監控緊急停止、防護開關、磁性開關、RFID 安全開關和安全光幕
符合 ISO 13849-1 的 PLe/第四類別,符合 IEC 62061 的 SILCL 3,符合 IEC 61508 的 SIL 3
上下兩側皆有兩排彈簧式可拆卸端子組
Environmental Data
碳足跡 (kg CO2 eq.)
71
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
本產品已納入施耐德電機或施耐德電機合作夥伴回收計畫。
No
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。