我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Harmony XB4、緊急停止頭部、開關、金屬、紅色蘑菇頭 Ø40、Ø22、觸發壓扣旋轉復歸型、標籤EMO

ZB4BS84430

操作員配置:

重置:

標記:

廣泛的模組化範圍,以適應機械和操作者安全
設計用於安裝在標準的 22 mm開口中,確保與現有機器相容
人體工學設計,方便在不同環境下進行緊急操作
Environmental Data
碳足跡 (kg CO2 eq.)
1
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
本產品已納入施耐德電機或施耐德電機合作夥伴回收計畫。
No
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。