EEC Engie:客戶案例要點
為消費者提供環保能源
全綠能及數位化變電站
服務持續性提升
對另一項使命進行綠能與數位化,協助未來世代保護獨特的天堂。
- 尋找 SF6 型開關機櫃的替代方案,由於回收和再處理變得越來越昂貴且難以管理,因此需要不再使用 SF6 之綠色且易於使用的解決方案。
- 提升服務連續性並提高連線能力,同時確保網路安全並簡化操作。
- 避免工程工作或需要修改變電站設計。
- 部署符合組織創新文化的創新解決方案。
- 在偏遠的海島位置高效管理採購和物流,面臨困難和獨特的挑戰。
連網產品:SM AirSeT™、具備數位功能的無 SF6中壓開關設備、PowerLogic T300、PowerLogic TH110 感測器、Minera 變壓器
- 具備無 SF6中壓開關設備的全方位綠色與數位變電站解決方案、PowerLogic T300遠端終端機單元,以及採用可生物降解植物油的全新連接式 Minera 變壓器。
- 全新無 6 中壓開關機櫃僅使用純空氣絕緣和真空中斷技術,因此無需使用 6。
- 變電站設備配有感測器且已連網。
「這些新裝置的尺寸和連接方式皆相同 (...),因此我們團隊的運作並沒有改變」