歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

選擇您的地點

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

配置您的馬達控制和保護解決方案

您的瀏覽器過於老舊,已知存在安全性問題。此瀏覽器可能無法顯示本網站及其他網站的所有功能。請升級您的瀏覽器以使用本網站的所有功能。建議使用Google Chrome, Mozilla Firefox或Microsoft Edge的最新版本,以達到最佳功能。

EcoStruxure 馬達控制配置器是什麼?

EcoStruxure 馬達控制配置器(EcoStruxure Motor Control Configurator)是一款馬達解決方案配置工具,能夠簡化並加速設計過程。您無需對施耐德電機的產品有深入的技術知識。它是工業自動化配置的一部分,幫助使用者輕鬆獲得最佳方案並提供完整的物料清單。

僅需幾個點擊,您就能找到最適合您需求的配置,取得安裝所需的所有文件,並將所需的物料加入購物車。您可以根據您的製程(工業製程、機器製造、HVAC暖通空調和建築)、電壓(最高可達690 V/600 Y)和功率(最高可達950 kW/400 HP)選擇四種技術(變頻器、緩衝啟動器、直接啟動器和TeSys island)。接著,您可以進一步增添配件以優化解決方案。您可以輕鬆儲存和查尋您的配置,並與合作夥伴自由分享,然後透過施耐德電機的購物車或您的經銷商快速下單。

馬達控制配置器如何運作?

使用該工具非常簡單,它將引導您完成以下主要步驟:

  • 提供符合馬達規格與應用需求的所有必要資訊。
  • 配件化您的解決方案。
  • 存取產品檔案、匯出物料清單,並分享您的配置。
  • 在登入mySchneider的體驗中管理您儲存的配置。