Galaxy VXL
超緊湊、模組化的 Galaxy VXL 500-1250 kW (400V) 三相 UPS 是關鍵基礎設施高度可用且永續的核心
Galaxy VS
適用於邊緣,小型和中型資料中心以及其他關鍵業務應用的高效400V (60~150 kW) 三相UPS。
Galaxy VM
高效率、易于部署、緊凑型三相電源保護,能够與運營中型數據中心、工業或設施應用的客戶的電氣、物理和監測環境進行無縫集成。
Galaxy VL
高效、可擴展的300至500 kVA/kW三相UPS,採用模組化、冗餘設計和低TCO,適用於中大型資料中心和任務關鍵型環境。
Galaxy VX
高效率、可擴展的三相電源保護,具備針對大型設施、資料中心和業務關鍵應用的靈活的運行模式。
Galaxy Lithium-ion Battery Systems
適用三相不斷電系統之精巧、輕量、耐用且精密的儲量能存解決方案。
Symmetra PX
高性能、大小適中、模塊化、可熱擴展、具有超高可用性和效率的三相電源保護,適用于任何規模的資料中心或高密度的電力區。
Galaxy VS Accessories
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.