我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Modicon HVAC Controllers

使用適用於 HVAC 應用的 Modicon 邏輯控制器,再透過可擴充的自動化控制,以提升最大的獲利能力與能源效率。
 

查看產品詳細資訊

 

Modicon M171/M172/M173

Modicon M171/ M172邏輯控制器

Modicon PLC

Modicon 可程式邏輯控制器(PLC)系列代表著創新,提供全方位的解決方案來滿足您的自動化需求。從小型自動化機器到進階機器自動化,我們值得信賴的自動化解決方案健全產品可強化各行業的機器和製程。

查看產品詳細資訊

 

Zelio Logic

可程式繼電器

 

Logic Controller - Modicon M221

邏輯控制器

 

Modicon M241

邏輯控制器

 

Modicon M251

邏輯控制器

 

可程式邏輯/運動控制器 Modicon M262

支援IIoT的邏輯和運動控制器,適用於高性能機器

 

Modicon TSX Micro

OEM machine builder PLC (TSX37)

 

Modicon M258

42至2400 I / O,每條指令0.022μs

Modicon Motion Controllers

精巧且可擴充的 Modicon 動作控制器,提供用於同步軸、速度控制、高速計數和通訊網路的動作控制效能解決方案。我們的控制器旨在滿足 OEM 市場的需求,以及簡單的安裝和升級。

查看產品詳細資訊

 

Modicon LMC058

用於協調,同步和插值運動控制

 

PacDrive 3

高效能自動化解決方案

Modicon PAC

利用 Modicon PAC 控制器為您的工廠做好未來準備。我們全方位的控制器系列,為小型到大型製程自動化提供尖端功能和高端效能。
A black programmable automation controller (PAC)

查看產品詳細資訊

 

Modicon M340

可程式控制器

 

Modicon M580

以乙太網為核心的可程式控制器

 

Modicon Premium

可程式控制器

Modicon I/O

利用多種數位與類比 I/O,提升您的 Modicon 控制器之效能。
Modicon TM3 I/O system

查看產品詳細資訊

 

Modicon TM3擴充模組

適用於 Modicon 控制器(PLC)的彈性組合 I/O 模組

 

Modicon X80 擴充模組

Modicon M580和M340 PAC的通用模塊平台I/O模組通用平台

 

Modicon STB 擴充模組

IP20 模組化分布式 I/O

 

Modicon OTB 擴充模組

IP20最佳模組化I/O系統,適用於簡單機器(最多可達248 I/O)

 

Modicon TM5擴充模組

專為複雜機械或安裝而設的IP20模組化I/O系統(高達2400 I/O)

 

Modicon TM7擴充模組

IP67 模組化 I/O 系統,適用於惡劣環境中的機器或安裝

 

Modicon ETB

IP 67 distributed I-Os

Modicon Networking

網路基礎架構解決方案,將所有資訊融為一體
廣泛的 Modicon 網路功能系列,可協助您將網路效能最佳化,並提升工廠生產力,專為自動化網路及工業環境而設計及測試。在施耐德電機的整體自動化系統中執行時,就是網路基礎架構解決方案將其融為一體。

查看產品詳細資訊

 

Modicon Switch

連接乙太網設備的交換機系統

Modicon Power Supply

Modicon 電源供應器產品,專為提供 PLC 和自動化系統設備控制電路所需的 DC 電壓而設計。可滿足工業、商業及住宅應用的需求。

查看產品詳細資訊

 

Modicon 工業用導軌型電源供應器

單相和三相電源供應器,100 V to 500 V - 7 W to 960 W

 

壁掛式商業用電源供應器

單相電源供應器,100 V to 240 V - 60 W to 240 W

Modicon Wiring

Modicon 配線系統是一組產品,用於將離散、類比和計數器 I/O 模組快速連接至運轉零件。它可替代螺絲端子排、遠端定位,以及部分消除單線連接。

查看產品詳細資訊

 

Modicon ABE7

Telefast預接線系統 - IP20底座

 

Modicon ABE9

Telefast預接線系統- IP67無源分離器盒

Modicon Safety

Modicon 安全控制器,能夠監控從簡單到複雜的安全功能,適用於保護人員和機器安全相關的所有工業應用。為了用於多種機器安全功能而設計,這些安全 PLC 用於控制系統的安全相關零件。
Red safety controller

查看產品詳細資訊

 

Preventa XPS MC、XPS MP

安全控制器

 

Preventa XPS MF

安全可程式控制器

mySchneider 應用程式

隨時隨地存取我們的行動型錄、全年無休的支援,以及專家協助與量身打造的服務!
立即探索

需要協助?

產品選型工具

快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。

取得報價

立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。

購買地點

輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

 在新窗口中開啟

支援中心

在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.