我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

EvoPact

中壓斷路器和開關
世界級斷路器、開關、隔離開關、接觸器及保險絲。為 40.5 kV 以下任何中壓應用的面板製造商和使用者提供可靠的開關元件,免除後顧之憂。

查看產品詳細資訊

 

EvoPacT™ HVX

次世代數位化中壓真空斷路器,最高達 24 kV

 

EvoPact HVX Embedded Pole

真空斷路器(24kV含以下)

 

SF中壓屋內斷路器

中壓瓦斯斷路器 (至40.5kV)

 

LF中壓屋內斷路器

中壓瓦斯斷路器 (至17.5kV)

 

VA中壓屋內斷路器

VA中壓屋內斷路器

 

VAH中壓屋內斷路器

VAH中壓屋內斷路器

MasterPact

空氣斷路器
面向未來的 MasterPact 是全面性的空氣斷路器 (ACB) 系列,設計用於保護電氣系統免受過載、短路和設備接地故障 (630 A 至 6300 A,最高 415 VAC) 的損壞。
 

查看產品詳細資訊 在新窗口中開啟

 

MasterPact MTZ

高度數位化的大容量空氣斷路器 ,規格最高可達6300A

 

MasterPact NW 空氣斷路器

高電流保護空氣斷路器 800 至 6300A

 

MasterPact NT

630 至 1600A 之空氣斷路器

 

Masterpact NT/NW 空氣斷路器(海軍軍規)

空氣斷路器 (海軍軍規)可保護高達4000 A的線路

 

MasterPact 直流斷路器

直流斷路器,保護至高4000 A的直流系統

 

MasterPact 隔離開關

高電流保護隔離開關,至高6300 A

ComPact

模殼式斷路器
ComPact 高效能模殼式斷路器 (MCCB) 全系列旨在滿足您從熱磁到進階 MicroLogic 跳脫裝置的需求。從 16 A 至 3200 A 至 690 VAC,此系列具備整合式接地漏電保護。
 

查看產品詳細資訊 在新窗口中開啟

 

ComPact NS AC MCCB

新一代 模殼式斷路器 630A-1600A

 

Compact INS/INV

Disconnect switches 40 to 2500A

 

ComPact NS Switch Disconnector 隔離開關

高電流保護隔離開關,至高3200 A

PowerPact

多標準模殼式斷路器
PowerPact 是領先業界的多標準相容型模殼式斷路器 (MCCB),具有高效能的熱磁和電子跳脫,從 15 到 600 A,最高 480 VAC。全球可用性使這些斷路器成為 UL 市場擁有全球設計或製造和銷售之客戶的理想選擇。
 

查看產品詳細資訊 在新窗口中開啟

 

PowerPact B Multistandard - PowerPact B 型模殼式斷路器

美規模殼式斷路器/無熔絲斷路器-UL 認證 - B type 125A

 

PowerPact Multistandard 美規模殼式斷路器

15至600 A的模殼斷路器

FuPact

保險絲開關斷路器
FuPact 是完整的雙斷路和單斷路保險絲裝置系列 (從 32 A 到 1250 A),配備進階電子監控器,可自動檢測短路和過載故障。
Fupact

查看產品詳細資訊

 

FuPact 熔絲斷路器 Fupact 系列

高達1250A熔絲斷路器

TransferPact

電源切換系統
手動 (MTSE) 和自動 (ATSE) 傳輸開關設備的 TransferPact 電源切換系統,專為斷路器 (Class CB) 和開關斷路器 (Class PC) 而設計,最高可達 6300 A。

查看產品詳細資訊 在新窗口中開啟

 

Transferpact - 電源切換設備

電源切換設備,最大6300 A

Micrologic Set

MicroLogic 控制裝置提供全方位、整合式測量、預防性與預測性維護,藉此強化電路保護。MicroLogic 控制裝置專為用於 630 A 至 6300 A 的 ComPact NS 和 MasterPact NT、NW 和 UR 斷路器而設計。

查看產品詳細資訊 在新窗口中開啟

 

MicroLogic 智慧型電子式跳脫單元

適用於Masterpact NW/MTZ/UR和Compact NS的電子式跳脫單元模組

探索 ComPact NSX 系列的兩項創新

全方位且最佳化的 Compact NSX 系列涵蓋您的所有保護需求,現在尺寸更小而且整合接地漏電保護。

mySchneider 應用程式

隨時隨地存取我們的行動型錄、全年無休的支援,以及專家協助與量身打造的服務。

需要協助?

產品選型工具

快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。

取得報價

立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。

購買地點

輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

 在新窗口中開啟

支援中心

在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.