我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

TeSys Power

短路保護解決方案
TeSys 提供一系列主保護裝置,不僅能夠防止多種故障 (例如短路、過載、堵轉、接地故障或相位失衡/損耗),更可透過獨立手動的切換來開/關控制馬達,額定範圍為 0.4 A – 630 A (0.06 kW – 315 kW)。
 

查看產品詳細資訊

 

TeSys Deca - frame 2 接觸器

TeSys Deca接觸器配合使用的馬達斷路器,可保護高達32 A(15 kW / 400 V)的馬達

 

TeSys Deca - frame 3 接觸器

TeSys Deca接觸器配合使用的斷路器,可保護高達80 A(45 kW / 400 V)的馬達

 

TeSys Deca - frame 4 接觸器

TeSys Deca接觸器配合使用的斷路器,可保護高達115 A(55 kW / 400 V)的馬達

 

TeSys Giga 斷路器

斷路器,與 TeSys Giga 接觸器配合使用,可保護高達 500 A (250 kW / 400 V) 的馬達

TeSys Control

接觸器和啟動器
TeSys 提供符合全球標準並專為您的所有應用而設計的全系列切換裝置。內容包括接觸器、控制繼電器、手動隔離開關、組合啟動器和多功能啟動器,範圍為 6 A - 1800 A (12 kV 時,低壓可達 900 kW,中壓可達 3.7 MW)。
 

查看產品詳細資訊 在新窗口中開啟

 

TeSys Ultra 馬達啟動器

多合一馬達啟動器,最高38 A(18.5 kW / 400 V)

 

TeSys Deca 接觸器

接觸器,適用於控制最大電流 150 A (75 kW / 400 V) 的馬達

 

TeSys F 接觸器

接觸器,適用於控制最大電流 1000 A (560 kW / 400 V) 的馬達或最大電流 2600 A 的電阻性負載

 

TeSys Vario 隔離開關

用於隔離和控制高達 175 A (90 kW / 400 V) 馬達的安全隔離開關

 

TeSys Hybrid 馬達啟動器

適用於3 kW以下異步馬達的超緊湊型多功能啟動器

TeSys Protect

馬達與負載保護裝置
TeSys 為馬達及負載提供全系列保護繼電器,搭載電磁或電子平台,涵蓋 6 A – 810 A (2 kW to 500 kW)。

查看產品詳細資訊 在新窗口中開啟

 

TeSys Deca overload relays 熱動過載電驛

前稱為 TeSys LRD。TeSys Deca 為熱動過載電驛系列,適用於 0.06 kW 至 75 kW 的電動機,可與 TeSys Deca 接觸器和斷路器協調使用,提供過載保護,適用於最大電流 150 A (75 kW / 400 V) 的馬達。

 

TeSys LR2K 熱動過載電驛

熱動過載電驛,與TeSys K接觸器配合使用,可防止高達12 A(5.5 kW / 400 V)的馬達過載

 

TeSys LR9 電子式電驛

電子式電驛,搭配 TeSys F 接觸器,可防止高達630 A(315 kW / 400 V)的馬達過載

 

TeSys Deca electronic relays 電子式過電流電驛

電子式保護電驛可保護高達38 A(18 kW / 400 V)的馬達和相關的機器組件

 

TeSys Deca overcurrent relays 電子式過電流電驛

電子式過電流電驛可保護高達60 A(30 kW / 400 V)的馬達和相關的機器組件

TeSys Active

智慧繼電器和馬達啟動器
TeSys 將馬達和負載管理解決方案數位化,能夠輕鬆整合至邊緣控制,並提供從設計、構建、調試乃至運行與維護的優質全生命週期客戶體驗。
 

查看產品詳細資訊 在新窗口中開啟

 

TeSys island 數位化馬達負載管理

智慧數位監控、控制和保護高達80 A(37 kW / 400 V)馬達的負載管理系統

 

Tesys T 馬達監控和保護系統

先進的馬達監控和保護系統