我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

介紹 Easy UPS 3相系列:Easy UPS 3相模組化、Easy UPS 3S 及 Easy UPS 3L

10-200和250-600kVA(400V) 3相UPS(不斷電系統),易於安裝、易於配置、易於使用且易於維修,非常適用於中小型及大型企業、商業樓宇、輕工業和其他任務關鍵型應用。

瞭解 Easy UPS 三相的詳情

Easy UPS 3-Phase Modular

探索 Easy UPS 三相模組化

實現符合資本支出的電源保護和可用性。模組化、可擴充且易於部署的 50-250 kW(400V)三相 UPS,適用於中小型資料中心及其他商業關鍵應用。

探索 Easy UPS 3L

這款緊湊型三相 UPS 簡化和優化了配置、使用和維護流程,非常適合中大型商業建築和輕工業應用。

探索 Easy UPS 3M

探索適用於中小型資料中心及其他業務關鍵應用,全方位易安裝、易連線、易使用且易維護的三相UPS。

探索 Easy UPS 3S

Easy UPS 3S 提供強大的電氣規格和持久的效能,確保您的業務連續性。

一致且可靠的連線能力

對於中小型企業,Easy UPS可針對不穩定的電力狀況提供電源保護。

必要電源保護

對於小型應用,Easy UPS即使在不穩定的電源條件下也能提供電源保護。

瞭解 Easy UPS 單相的詳情

EcoStruxureTM IT: 物聯網架構與平台
EcoStruxure IT是施耐德電機IoT、樓宇、資料中心、基礎設施和工業領域支援物聯網、即插即用、開放、可互操作的架構和平台的一部分。
探索 EcoStruxure IT 在新窗口中開啟

需要協助?

從這裡開始!

現在就找尋答案。自行搜尋解決方案,或與我們的專家聯絡。

聯絡客服

聯繫我們的客戶服務團隊以獲得更多資訊、技術支援、投訴協助等。

購買地點

輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

 在新窗口中開啟

瀏覽 FAQ

瀏覽主題相關常見問題 (FAQ),藉此取得您所需要的答案。

 在新窗口中開啟

聯絡業務

歡迎您線上提問,將有專家與您聯絡。