隨著電力需求和能源成本的不斷攀升,對永續、高可用、成本最佳化的電源保護的需求日益迫切。 eConversion 是一種高效運行模式,透過將 Galaxy V 系列 UPS 效率提高 99%,可將 UPS 能耗降低3倍。
透過最大保護實現這些節省 - eConversion 模式的 1 類效能等級與 Double Conversion 相同,並已證明其適合資料中心和業務關鍵型應用。
數以千計的客戶已採用 eConversion 來保護其關鍵負載。經過多年的現場使用經驗,已選擇 eConversion 作為 Galaxy V 系列的預設模式。
透過我們的 eConversion Saving Calculator,您可以直觀地看到您的節電和碳排放減少量。您的永續發展之旅從這裡開始。
教學影片
來自實驗 1 的 eConversion Live: 使用 eConversion 時觀察到的效率增益
來自實驗 2 的 eConversion Live: 系統在斷電時的行為
來自實驗 3 的 eConversion Live: eConversion 如何執行輸入功率因數校正
主要功能
1 類保護匹配雙轉換: eConversion 的效能已通過 IEC® 62040-3 的 1 類認證。
第三方認證績效: eConversion 是第一種經 UL 驗證的高效模式。
卓越負載保護,包括專利的零斷點轉換設計:您的 UPS 將繼續提供輸入功率因數校正、諧波濾波和無中斷切換至雙轉換模式或電池運行模式。
連續充電電池:在 eConversion 模式下,您的電池在需要運行時就緒。
上游故障保護:提供高品質的電源意味著在輸入和輸出時防止短路,包括我們專利的輸入短路保護。
典型效率提高 + 2%: 所有 Galaxy V 系列測量結果顯示,使用 eConversion 時,典型的效率增益為 2%,根據產品和配置的不同,效率增益可達 3.8%。