Пошук серед найпопулярніших питань
Какие панели оператора (ЧМИ) сейчас доступны для заказа, в чём их отличия?
- HMISTU – небольшие (диагональ до 5,7”) панели оператора с цветным сенсорным дисплеем и Ethernet-портом на борту. Программируются при помощи ПО Vijeo Designer для работы с данными панелями оператора не требуется приобретать лицензию на ПО.
- HMISTO5.. – небольшие (диагональ до 5,7”) панели оператора с чёрно-белым сенсорным дисплеем и Ethernet-портом на борту. Программируются при помощи ПО Vijeo Designer для работы с данными панелями оператора не требуется приобретать лицензию на ПО.
- HMISTO7.... – небольшие (диагональ до 5,7”) панели оператора с цветным сенсорным дисплеем, есть модель с Ethernet-портом на борту. Программируются при помощи ПО Vijeо XD Express для работы с данными панелями оператора требуется приобретать диск с лицензией на ПО.
- HMIGXU – бюджетные панели оператора с диагональю дисплея в 7,5” и 10”. Цветной сенсорный дисплей, есть модели с Ethernet-портом на борту. Программируются при помощи бесплатного ПО Vijeo Designer Basic.
- HMIGTO – панели оператора оптимальной серии. Диагональ до 12”, Ethernet-порт на борту. Для программирования данных панелей оператора необходимо приобрести платную лицензию на ПО EcoStruxure Operator Terminal Expert или Vijeo Designer V6.2.
- HMIST6 - более дешёвый аналог HMIGTO, отсутствует слот под SD-карту памяти, программируются тольео в EcoStruxure Operator Terminal Expert.
- HMISTW - предназначены только для подключения к Web-серверу ПЛК или других устройств.
- HMIGK – панели оператора оптимальной серии с клавматурой на борту. Диагональ 5.7” и 12”, Ethernet-порт на борту. Для программирования данных панелей оператора необходимо приобрести платную лицензию на ПО Vijeo Designer V6.2.
- HMIGTU – панели оператора премиальной серии, состоят из двух частей дисплея (до 15”) и процессорного блока, процессорные блоки HMIG5U2 имеют операционную систему Windows Embeded. При использовании ПО EcoStruxure Operator Terminal Expert, имеется возможность перелистывания страниц скроллингом, как на планшетных компьютерах. Для программирования сданных панелей оператора необходимо приобрести платную лицензию на ПО EcoStruxure Operator Terminal Expert или Vijeo Designer V6.2.
- HMIGTUX - разработаны на базе HMIGTU, предназначены для работы в тяжёлых условиях окружающей среды, программируются в Vijeo Designer V6.2.
- Также в линейке Schneider Electric существует большой ассортимент промышленных компьютеров Magelis iPC, на которые может быть установлена среда исполнения (runtime) Vijeo Designer или EcoStruxure Operator Terminal Expert.
Более подробную информацию по каждой линейке Вы можете найти на нашем сайте:
https://www.se.com/ru/ru/product-category/2100-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0/?filter=business-1-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://www.se.com/ru/ru/product-category/2100-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0/?filter=business-1-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
Опубліковано для:Schneider Electric Украина
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: