Как расчитать максимальную частоту коммутации у твердотельных реле Zelio

На нашем сайте есть технические характеристики реле, например:

https://www.se.com/ru/ru/product/SSM1A36BD/%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%2C-1-%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%2C-6%D0%B0%2C-%3D24-%D0%B2%2C-~600%D0%B2/


tontof3.PNG

Там есть пункт "Время срабатывания" (Response time в англоязычной документации), приводится время срабатывание на включение (Ton) и на отключение (Toff), используя эти данные можно расчитать максимальную частоту срабатыванеия, см. примеры растчётов ниже:

tontof1.jpg

SSM1A16BDR:

Response time = 0.1ms turn-on and 0.5 cycle turn-off (or 10ms turn-off)

Ton = 0.1ms

Toff = 10ms

Max. Switching frequency = 1 / (Ton + Toff) = 1 / (0.1 +10) ms = 99 Hz

SSM1A16BD:

Response time = 0.5 cycle turn-on and 0.5 cycle turn-off

= 10ms turn-on and 10ms turn-off

Ton = 10ms

Toff = 10ms

Max. Switching frequency = 1 / (Ton + Toff) = 1 / (10 +10) ms = 50 Hz

SSM1D212BD:

Response time = 0.3ms turn-off and 0.6ms turn-on

Ton = 0.6ms

Toff = 0.3ms

Max. Switching frequency = 1 / (Ton + Toff) = 1 / (0.6 +0.3) ms = 1.111 K Hz

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: