Як налаштувати функцію master/slave (ведучий/ведений) для перетворювачів частоти ATV900?

У цій статті показано приклад вирівнювання навантаження у дворуховому приводі екструдера.

Кожен двигун має такі параметри:
потужність 600 кВт,
номінальний струм 1035 А,
номінальна напруга 400 В,
номінальна швидкість обертання 1150 об/хв,
номінальна частота 58 Гц.

Кожен двигун підключений до ПЧ ATV960C63Q4X1:
ATV960C63Q4X1 - ATV960 КОМЛЕКТНИЙ ПЧ IP23 630/500кВт400В | Schneider Electric Україна

Фото установки:

servlet

З ПЧ-master (ведучий) на ПЧ-slave (ведений) передається уставка швидкості та моменту. ПЧ-slave в межах заданого діапазону швидкостей (відносно уставки швидкості) регулює момент на рівні уставки.
Передача сигналів уставок здійснюється за допомогою двох струмових з'єднань 4..20 мА (AQ1-AI1, AQ2-AI3).

Нижче наведено налаштування ведучого та веденого (в ПЗ SoMove).

SoMove – безкоштовне ПЗ для конфігурування ПЧ. Шукайте статті по SoMove пошуком (у пошуковому рядку "SoMove"). SoMove | Schneider Electric Україна

Основні налаштування ведучого наведені нижче. Червоними прямокутниками виділено пункти меню, що активні для режиму Analog:

Master conf 1

Коли привід діє як ведений, [Low Speed] LSP і [High Speed] HSP повинні бути налаштовані так само, як у ведучого.

Основні налаштування веденого:

Slave conf 1
Slave conf 2
Привід необхідно перезапустити, щоб застосувати конфігурацію Master/Slave

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: