Cтильний захист від вологи та пилу. Розетки та вимикачі для зовнішнього монтажу зі ступенем захисту ІР55.
Електрофурнітура Mureva Styl Schneider Electric – це стильне, ергономічне рішення для прихованого та поверхневого монтажу. Конструкція виробів та матеріали, з яких виготовляють волого- та пилозахищені розетки й вимикачі Mureva Styl забезпечують ступінь захисту IK08 та IP55. Завдяки цьому електрофурнітуру можна встановлювати на вулиці, адже корпус не тільки водонепроникний, а й стійкий до ударів, бруду, пилу та розчинників.