Лінійка
EasyPact EZC
Автоматичні вимикачі в литому корпусі на струми від 15 до 400 A Просте і універсальне рішенняЧастина серії Easy SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту EasyPact CVS
Автоматичні вимикачі EasyPact CVS в литому корпусі на струми від 100 до 630 А Автоматичні вимикачі в литому корпусі на струми від 100 до 630 А для застосування в системах захисту електропостачання об'єктів цивільного та промислового призначенняЧастина серії Easy SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту EasyPact MVS
Повітряні автоматичні вимикачі EasyPact MVS Повітряні автоматичні вимикачі на струми від 800 до 4000 А, ідеальний вибір для установки на вводі електророзподільчого щита в будівлях різного призначенняЧастина серії Easy SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту