Лінійка
Мікропроцесорне реле захисту PowerLogic P5
Мікропроцесорне реле захисту касетного виконання з широким функціоналом Мікропроцесорне реле захисту з фокусом на безпеку персоналу та кібербезпеку. Легке в використанні для виробників щитового обладнання, системних інтеграторів та експлуатації. Від струмових захистів до диференційного з дуговим захистів, опціями трансформаторів струму та напруги малої потужності, протоків резервування та IEC61850Частина серії PowerLogic™Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту PowerLogic P3
Цифровий пристрій релейного захисту для розподільчих мереж 6-35 кВ РЗіА PowerLogic P3 мають широкі цифрові можливості та захисні функції для електрообладнання середньої напруги. Поряд зі зручністю експлуатації, новинка забезпечує високий рівень операційної ефективності, з точки зору економії часу для виробників електророзподільних пристроїв, а також з точки зору щоденного обслуговування завдяки універсальності застосування пристроїв РЗіА.Частина серії PowerLogic™Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Серія Sepam 20
Захист по струму і напрузі для стандартних застосувань Захист по струму або напрузі для будь-яких розподільних мережЧастина серії PowerLogic™Переглянути продукти Серія Sepam 40
Захист по струму і напрузі для застосувань середньої складності Захист по струму і напрузі для будь-яких розподільних мережЧастина серії PowerLogic™Переглянути продукти Серія Sepam 60
Багатофункційний захист для розподільчих мереж Забезпечте захист вашої системи енергопостачання за допомогою повнофункціональних захисних реле серії Sepam 60Частина серії PowerLogic™Переглянути продукти Sepam серії 80
Пристрої захисту для застосувань високої складності Захист по струму і напрузі для будь-яких розподільних мережЧастина серії PowerLogic™Переглянути продукти MiCOM P821
Пристрій резервування відмови вимикача -Частина серії PowerLogic™Переглянути відомості